Publikovat produkty
Wall Mounted Sink Featuring Dyson Air Blade Hand Dryer
Wall Mounted Sink Featuring Dyson Air Blade Hand Dryer
Wall Mounted Sink Featuring Dyson Air Blade Hand Dryer
    Syspal Ltd
    Archivovány

    Wall Mounted Sink Featuring Dyson Air Blade Hand Dryer

    The new SYSPAL sink features an integrated Dyson Airblade Wash+Dry hand dryer which reduces running costs and has a low impact on the environment. The new sink decreases consumable costs whilst also increasing levels of hygiene.The Dyson Airblade Wash+Dry hand dryer has a 12 second dry time and a HEPA filter which removes 99.9% of bacteria whilst touch free operation further increases hygiene levels and the sinks are approved for use in food environments by HACCP.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSinkDysonHandDryer
    • Skupina výrobkůSinks
    • Skupina produktůC/W Dyson
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-10-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1356
    • Šířka (mm)593
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_97
    • Popis Uniclass 2015Washbasin spouts