Publikovat produkty
Inlin
Inlin
Inlin
    Systemtronic

    Inlin

    Lightness and stability define this product, composed of two anodized aluminum columns with a matte silver finish. It is available with wheels or adjustable feet. The base and lower crossbar, made of steel, can come in white, black, or forged gray finishes.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotainlin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1793
    • Šířka (mm)758
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek