Publikovat produkty
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
R-VOLT - Photovoltaic solar panel
    Systovi
    Archivovány

    R-VOLT - Photovoltaic solar panel

    Aesthetic and robust, the R-VOLT photovoltaic system embodies the excellence of premium french solar modules. Thanks to its reliability, it is the only on top photovoltaic system certified under Avis Technique (N°14.4/17-2241_V3) and referenced in the Agence Qualité Construction (AQC) green list.

    Specifikace
      • Rated Power : 300 Wc
      • Size : 1679.5 x 1019.5 x 24.9 mm (LxlxH)
      • Weight : 17 kg
      • Certified IEC 61215 et 61730
      • Efficiency : 18 %
      • Anodised aluminium frame and toughened glass
      • Wind and snow loads resistant (2400 Pa)
      • Environmental Product Declaration on PEP Ecopassport website
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotar-volt_pv
    • Skupina výrobkůR-VOLT
    • Skupina produktůOn Top PV
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1019.5
    • Šířka (mm)1679.5
    • Hloubka (mm)24.9
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)16.7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Soláry
    • Klasifikace IFCEnergetické převodní zařízení
    • Název UNSPSCSolar generators
    • Kód UNSPSC26111607
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_65_63
    • Popis Uniclass 2015Photovoltaic modules
    • Kód CSI MasterFormat 201426 31 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Photovoltaic Collectors
    • Číslo OmniClass23-35 11 17 15
    • Název OmniClassPhotovoltaic Collectors
    • Kód CSI UniFormat IID3010
    • Název CSI UniFormat IIEnergy Supply