Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/58b299b2-10a5-49b7-b14e-93149a99622c
Domov
Kategorie
Kuchyně
Kuchyňské Spotřebiče
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Dostupné v Spojené státy
T&S Brass & Bronze Works
Sledovat
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
B-1230 Water Station with Pedestal Type Glass Filler, 18 Gauge Stainless Steel Drip Pan, 1-1/4" Drain
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi, Discharge Rate: 18.00 GPM
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
ts-brass-001
Skupina výrobků
Bar Equipment
Skupina produktů
Water Station
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2011-12-01
Číslo vydání
1
Výška (palce)
9.38
Šířka (palce)
12.62
Hloubka (palce)
10.62
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-1230&loc_cat=Glass+Fillers
Pokyny k instalaci
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-016883-45.PDF
Související
Související
Hlavní materiál
Mosaz
Vedlejší materiál
Chrom
Navrženo v
Spojené státy americké
Vyrobeno v
Spojené státy americké
Čistá hmotnost (lb)
6.95
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Kuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
Dostupnost regionu
Severní Amerika
Spojené státy americké
Podobné produkty
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
Stáhnout
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Stáhnout
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Stáhnout
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly
Stáhnout
T&S Brass & Bronze Works
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
Stáhnout
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Stáhnout