Publikovat produkty
B-0133-B-02 8" WallMount Faucet, B-0230-K, 18" Riser, B-0044-H Flex Hose, B-0107 Spray Valve, & B-0109-01 Wall Bracket

B-0133-B-02 8" WallMount Faucet, B-0230-K, 18" Riser, B-0044-H Flex Hose, B-0107 Spray Valve, & B-0109-01 Wall Bracket

B-0133-B-02, 8" WallMount Faucet, B-0230-K, 18" Riser, B-0044-H Flex Hose, B-0107 Spray Valve, & B-0109-01 Wall Bracket
Specifikace
  • 8" wall mount mixing faucet w/ polished chrome plated brass body, EasyInstall 18" riser for quick installation, 44" flexible stainless steel hose w/ heat resistant gray handle and hold down ring
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotats-brass-B-0133-B-02
  • Skupina výrobkůPre-Rinse Units
  • Skupina produktůPre-Rinse Units
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (kg)12.2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kohoutky a směšovače

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké