Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/8956b392-4863-4b4d-b741-2aae10ced24a
Domov
Kategorie
Kuchyně
Kohoutky a směšovače
B-2180 Pre-Rinse Unit: 8" Wall Mount Base, Add-On Fct w/ 18" Nozzle, B-0044-H & B-0107, B-0109-03
Dostupné v Spojené státy
T&S Brass & Bronze Works
Sledovat
B-2180 Pre-Rinse Unit: 8" Wall Mount Base, Add-On Fct w/ 18" Nozzle, B-0044-H & B-0107, B-0109-03
Pre-Rinse Unit: 8" Wall Mount Base, Add-On Fct w/ 18" Nozzle, B-0044-H & B-0107, B-0109-03
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
ts-brass-B-2180
Skupina výrobků
Mixing Faucets
Skupina produktů
Pre-Rinse Units
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2020-04-14
Číslo vydání
1
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2180&loc_cat=Pre-Rinse+Units
Pokyny k instalaci
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014497-45.PDF
Certifikace výrobku
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2180&loc_cat=Pre-Rinse+Units?tab=3
Související
Související
Hlavní materiál
Chrom
Navrženo v
Spojené státy americké
Vyrobeno v
Spojené státy americké
Čistá hmotnost (lb)
15
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Kuchyně - Kohoutky a směšovače
Dostupnost regionu
Severní Amerika
Spojené státy americké
Podobné produkty
T&S Brass & Bronze Works
B-0230-01 Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 6" Cast Spout w/ Aerator, Lever Handles, Eterna Cartridges
Stáhnout
T&S Brass & Bronze Works
BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black
Stáhnout
T&S Brass & Bronze Works
S-1142 8" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles and Stainless Steel Swivel Gooseneck with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator
Stáhnout
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Stáhnout
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-02 8" Wall Mount Faucet, 1/2" NPT Elbows, 12" Swing Nozzle w/ B-PT Outlet
Stáhnout
T&S Brass & Bronze Works
B-0320 Double Pantry Faucet, Deck Mount, 8" Centers, Swivel/Rigid Gooseneck, Lever Handles
Stáhnout