Publikovat produkty
B-3950 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
B-3950 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter

    B-3950 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter

    Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
    Specifikace
    • Discharge Rate: 17.14 GPM max
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotats-brass-B-3950
    • Skupina výrobkůOther Plumbing
    • Skupina produktůWaste Valves
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)5.81
    • Šířka (palce)4.44
    • Hloubka (palce)12.25
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (lb)4.545
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké