Publikovat produkty
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee

B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee

B-0133-14CRQJST, EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
Specifikace
  • 8” wall mount mixing faucet w/ polished chrome plated brass body, EasyInstall add-on faucet w/ polished chrome plated brass body, 14” swing nozzle w/ 2.2 VR aerator, Series 6 (B-0199-06)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotats-brass-B-0133-14CRQJST
  • Skupina výrobkůPre-Rinse Units
  • Skupina produktůPre-Rinse Units
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (kg)15.3
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače