Publikovat produkty
B-0230-134XA-CR 8" Wall Mount Faucet, 1/2"NPT Female Inlets, Ceramas, Lever Handles & 134X-AER
B-0230-134XA-CR 8" Wall Mount Faucet, 1/2"NPT Female Inlets, Ceramas, Lever Handles & 134X-AER

    B-0230-134XA-CR 8" Wall Mount Faucet, 1/2"NPT Female Inlets, Ceramas, Lever Handles & 134X-AER

    8" wall mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, 7 3/4" swivel/rigid gooseneck with 2.2 GPM aerator, ceramic cartridge with check valves, lever handles and 1/2" NPT female inlets. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
    Specifikace
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotats-brass-B-0230-134XA-CR
    • Skupina výrobkůMixing Faucets
    • Skupina produktůManual Faucets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)5.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače