Publikovat produkty
BL-9505-01 Lab Faucet, Single Control, Grey PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8" NPT Female Inlet
BL-9505-01 Lab Faucet, Single Control, Grey PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8" NPT Female Inlet

    BL-9505-01 Lab Faucet, Single Control, Grey PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8" NPT Female Inlet

    Lab Faucet, Single Control, Grey PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8" NPT Female Inlet
    Specifikace
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.93 GPM @ 60 psi
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotats-brass-BL-9505-01
    • Skupina výrobkůLaboratory Equipment
    • Skupina produktůLaboratory Products
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)11.88
    • Šířka (palce)4.06
    • Hloubka (palce)7.19
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)1.34
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Laboratorní vybavení