Publikovat produkty
EC-3100-TMV4V05 ChekPoint Elec Faucet, Deck Mount, Gooseneck, AC/DC, 0.5 gpm VR Outlet, 4" DeckPlate, TMV

EC-3100-TMV4V05 ChekPoint Elec Faucet, Deck Mount, Gooseneck, AC/DC, 0.5 gpm VR Outlet, 4" DeckPlate, TMV

ChekPoint Elec Faucet, Deck Mount, Gooseneck, AC/DC, 0.5 gpm VR Outlet, 4" DeckPlate, TMV
Specifikace
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotats-brass-EC-3100-TMV4V05
  • Skupina výrobkůMixing Faucets
  • Skupina produktůSensor Faucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vTchaj-wan
  • Čistá hmotnost (lb)9.049
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače