Publikovat produkty
EC-3101-TMV Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module

EC-3101-TMV Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module

Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module
Specifikace
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotats-brass-EC-3101-TMV
  • Skupina výrobkůMixing Faucets
  • Skupina produktůSensor Faucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)11
  • Šířka (palce)2.25
  • Hloubka (palce)4.94
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vTchaj-wan
  • Čistá hmotnost (lb)7.6
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače