Publikovat produkty
EC-3101-VF05 Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module, .5 Gpm Vandal Resistant Spray Device

EC-3101-VF05 Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module, .5 Gpm Vandal Resistant Spray Device

Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module, .5 Gpm Vandal Resistant Spray Device
Specifikace
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotats-brass-EC-3101-VF05
  • Skupina výrobkůMixing Faucets
  • Skupina produktůSensor Faucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vTchaj-wan
  • Čistá hmotnost (lb)7.6
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače