Publikovat produkty
EC-3103-VF05 ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, 4" Centerset, AC/DC Ctrl Module 0.5 GPM VR Spray Device

EC-3103-VF05 ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, 4" Centerset, AC/DC Ctrl Module 0.5 GPM VR Spray Device

ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, 4" Centerset, AC/DC Ctrl Module 0.5 GPM VR Spray Device
Specifikace
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotats-brass-EC-3103-VF05
  • Skupina výrobkůMixing Faucets
  • Skupina produktůSensor Faucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)5.06
  • Šířka (palce)6.12
  • Hloubka (palce)4.88
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vTchaj-wan
  • Čistá hmotnost (lb)8.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače