Publikovat produkty
AC 5.250L-2
AC 5.250L-2

    AC 5.250L-2

    ALL TERRAIN CRANES

    Tadano's robust all terrain cranes deliver safe, reliable performance virtually anywhere with a variety of boom lengths. Drivers enjoy all-wheel steering, maneuverability, highway speed capabilities, and exceptional comfort.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaac5_250L-2
    • Skupina výrobkůCrane
    • Skupina produktůAll Terrain Crane
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3990
    • Šířka (mm)3000
    • Hloubka (mm)15590
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)60000
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Jeřáb