Publikovat produkty
ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1
ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1
ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1
ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1
ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1
ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1

    ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(7 recenze)

    ALL TERRAIN CRANES

    Tadano's robust all terrain cranes deliver safe, reliable performance virtually anywhere with a variety of boom lengths. Drivers enjoy all-wheel steering, maneuverability, highway speed capabilities, and exceptional comfort.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaatf-220-5_1
    • Skupina výrobkůCrane
    • Skupina produktůAll Terrain Crane
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3989
    • Šířka (mm)3000
    • Hloubka (mm)15208
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)60000
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Jeřáb