Publikovat produkty
GR-550XL-3 / GR-500EX-3
GR-550XL-3 / GR-500EX-3
GR-550XL-3 / GR-500EX-3
GR-550XL-3 / GR-500EX-3

    GR-550XL-3 / GR-500EX-3

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(11 recenze)

    New Generation of Cranes

    At Tadano, crane development is our number one priority.
    Our goal is to provide the safest, most innovative and reliable cranes in the industry that are able to handle all aspects of your job.
    Tadano has a rough terrain crane solution for even the most hard to reach projects.
    Our cranes adapt to the changing needs of your business and at the same time reduce environmental impact.
    Experience the new generation of cranes!

    Specifikace
    • Crane capacity: 55 US ton (50.0 metric ton)
      Max. lifting height: 114.5 ft (34.9 m) [Boom]
                                        164.3 ft (50.1 m) [Jib]
      Max. working radius: 105.4 ft (32.0 m) [Boom]
                                            138.5 ft (42.2 m) [Jib]
      4-section long boom: 35.1 ft ~ 113.9 ft (10.7 m ~ 34.7 m), -0.8° ~ 81°
      2-staged bi-fold jib: 28.9 ft / 50.0 ft (8.8 m / 15.2 m), 5°, 25°, 45°
      Outrigger extension: Max. 22' 11-5/8" (7.0 m)
                                            Mid. 21' 3-7/8", 16' 7/8" (6.5 m, 5.0 m)
                                            Min. 8' 1-5/8" (2.48 m)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotagr-550xl-3
    • Skupina výrobkůCrane
    • Skupina produktůRough Terrain Crane
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-02-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3765
    • Šířka (mm)2980
    • Hloubka (mm)13055
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vJaponsko
    • Vyrobeno vJaponsko
    • Čistá hmotnost (kg)33950
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Jeřáb