Publikovat produkty
SKYFLOOR BH - prosklení světlíků s možností pochůzného přístupu | Střešní okno
Taghell

SKYFLOOR BH - prosklení světlíků s možností pochůzného přístupu | Střešní okno

SKYFLOOR BH – POCHOZÍ ZASKLENÍ ATRIA

Suterenní místnosti jsou obvykle tmavé. Z tohoto důvodu se instalují okna, která zajišťují přístup denního světla světlíky a zároveň chrání před tlakem zeminy. SKYFLOOR BH zajišťuje, že do sklepů je transportováno maximální množství světla. Zároveň zůstává prostor přístupný, aby neomezoval zahradní a pojízdné plochy. Propustnost přicházejícího světla a vizuální vzhled konvenčních světlíků jsou často neuspokojivé kvůli velmi pevné ocelové mříži. SKYFLOOR BH zde představuje optimální řešení, které se skládá z pochozího skla a krytu šachty. Stávající mříž je nahrazena pochozím skleněným krytem s rámem z kartáčované nerezové oceli. To umožňuje bezbariérový a maximální propustnost světla pronikat do sklepa. Šachta a sousední sklepní místnost zůstávají větrané díky větrací liště vedoucí podél stěny budovy. SKYFLOOR BH má integrovaný vodní kanál, který zajišťuje odtok dešťové vody mimo světlík.

Specifikace
    • Nosné nebo neustále pochůzné
    • Omezený odtok vody
    • Větrané pro cirkulaci vzduchu
    • Různé druhy napojení na stěny
    • Rychlá a snadná instalace
    • Bez parapetů
    • Vlastní tvary, barvy a velikosti
    • Lze integrovat do stávajících i nových budov
    • Odolný systém
    • Nízké nároky na údržbu
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaskyfloor-bh-the-walk-in-atrium-glazing
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-12-17
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Světlíky

Dostupnost regionu

Evropa