Publikovat produkty
SKYFLOOR BL - zasklení lehkých šachet
Taghell

SKYFLOOR BL - zasklení lehkých šachet

SKYFLOOR BL - KOMBINOVÁNÍ KRYTU SVĚTELNÉ ŠACHTY A SKLENĚNÉ PODLAHY | pochůzná skleněná světlá šachta

Suterenní místnosti jsou obvykle tmavé. Z tohoto důvodu se instalují okna, která zajišťují přístup denního světla světlíkovými šachtami a zároveň chrání před tlakem zeminy. SKYFLOOR BL zajišťuje, že do sklepů je transportováno maximální množství světla. Zároveň zůstává prostor přístupný, aby neomezoval zahradní a pojízdné plochy. Propustnost přicházejícího světla a vizuální vzhled konvenčních světlíků jsou často neuspokojivé kvůli velmi pevné ocelové mříži. SKYFLOOR BL zde představuje optimální řešení, které se skládá z pochůzného skla podlahy a krytu šachty. Stávající mříž je nahrazena pochůzným skleněným krytem s rámem z kartáčované nerezové oceli. To umožňuje bezbariérové ​​a maximální propustnost světla přivádět dopadající denní světlo do sklepa. Šachta a sousední sklepní místnost zůstávají větrané díky větrací liště vedoucí podél stěny budovy.

Specifikace
    • Nosné nebo neustále pochozí
    • Větrané pro cirkulaci vzduchu
    • Různé druhy napojení na stěny
    • Rychlá a snadná instalace
    • Bez parapetů
    • Vlastní tvary, barvy a velikosti
    • Lze integrovat do stávajících i nových budov
    • Odolný systém
    • Nízké nároky na údržbu
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaskyfloor-bl-the-fire-resistant-light-well-glazing
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-12-17
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Světlíky

Dostupnost regionu

Evropa