Publikovat produkty
Takagi T-H3M-DV-N Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater
Takagi

Takagi T-H3M-DV-N Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater

The T-H3M is a new breed of tankless for smaller spaces. This model also uses existing .5" gas supply lines and inexpensive PVC venting to lower installation costs.

Also referred to as T-H3M-IN-N.

As Featured on Amazon.com

Specifikace
  • Tech Specs

    Emissions: Ultra Low NOx
    Maximum BTUs: 120,000
    Minimum BTUs: 19,500
    Water Connection Location: Bottom
    Water Connection: 0.75"
    Flow Rate: 6.60
    Heat Exchanger: Copper & Stainless
    Voltage: AC 120V
    UEF: 0.90
    ENERGY STAR® Qualified: Yes
    LEED Rating: 1.5
    Remote Control: No
    Technology: Condensing
    Multilink: No

    Dimensions & Venting

    Height: 22.87"
    Width: 13.87"
    Depth: 10.81"
    Product Weight: 44 lbs.
    Vent Type: Direct Vent
    Vent Size: 4"

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTakagi-T-H3M-DV-N-Natural-Gas-Indoor-Condensing-Ultra-Low-NOx-Tankless-Water-Heater
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůTankless Water Heater
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2019-02-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)22.87
  • Šířka (palce)13.87
  • Hloubka (palce)10.81
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)44
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ohřívače vody
  • Název UNSPSCDomestic water heaters
  • Kód UNSPSC40101825
  • Kód CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Číslo OmniClass23-31 29 00
  • Název OmniClassHot Water Heaters