Publikovat produkty
Takagi TK-540P-NIH Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater
Takagi

Takagi TK-540P-NIH Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater

The TK-540P-NIH series integrates a recirculation pump to provide instant hot water in residential applications with dedicated recirculation lines. The pump is easily controlled with a simple user interface and multiple pump settings allow you to customize pump operation to meet your needs while maximizing heater efficiency. 

As Featured on Amazon.com 

Specifikace
  • Tech Specs

    Emissions: Ultra-Low NOx
    Maximum BTUs: 199,000
    Minimum BTUs: 15,000
    Water Connection Location: Bottom
    Water Connection: 3/4"
    Flow Rate: 10.00
    Heat Exchanger: Commercial Grade Copper
    Voltage: AC 120V
    UEF: 0.93
    ENERGY STAR® Qualified: Yes
    LEED Rating: 1.5
    Remote Control: No
    Technology: Condensing
    Multilink: No

    Dimensions & Venting

    Height: 23.63"
    Width: 17.75"
    Depth: 11.25"
    Product Weight: 70 lbs.
    Vent Type: Direct Vent
    Vent Size: 3 or 4"

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTakagi-TK-540P-NIH-Natural-Gas-Indoor-Condensing-Ultra-Low-NOx-Tankless-Water-Heater
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůTankless Water Heater
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2019-02-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)23.63
  • Šířka (palce)17.75
  • Hloubka (palce)11.25
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)70
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ohřívače vody
  • Název UNSPSCDomestic water heaters
  • Kód UNSPSC40101825
  • Kód CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Číslo OmniClass23-31 29 00
  • Název OmniClassHot Water Heaters