Publikovat produkty
EVER ART BOARD CHIC COLORS

EVER ART BOARD CHIC COLORS

Introducing the new Chic Series art board, featuring a more sophisticated design than ever before!

Specifikace
  • 1.EVER ART BOARD CHIC series

     SIZE:W910×H1820×D3

    COLORS:calmblue|soilbeige|sunnyyellow|plantsgreen

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaever-art-board-chic-colors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-12-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1820
  • Šířka (mm)910
  • Hloubka (mm)3
Související
  • Čistá hmotnost (kg)4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Krajina