Publikovat produkty
EVER ART BOARD CHIC METAL&JAPANESE COLOR
EVER ART BOARD CHIC METAL&JAPANESE COLOR

    EVER ART BOARD CHIC METAL&JAPANESE COLOR

    Introducing the new Chic Series art board, featuring a more sophisticated design than ever before!

    Specifikace
    • 1.EVER ART BOARD CHIC series

       SIZE:W910×H1820×D3

       METAL COLOR:oxideblack|oxidebrown|smokeybrown|scratchgray

      JAPANESE COLOR:bantiku kouun|mokkan gingousi|ginsudare|mokkan-hosogousi|wassisirasu|wasifuzikon

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaever-art-board-chic-japanese-color
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-12-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1820
    • Šířka (mm)910
    • Hloubka (mm)3
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Krajina