Publikovat produkty
EVER ART BOARD NURIKABE COLOR

EVER ART BOARD NURIKABE COLOR

This is a realistic texture panel that can be used in various scenes.

Specifikace
  • 1.EVER ART BOARD

     SIZE:W910×H1820×D3

    NURIKABE COLOR:ryusenoud|ryusensirocha|ryusenwhite|jyurakuoud|jyurakusirocha|sunahadaoud|sunahadasirocha|warasusa

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaever-art-board-nurikabe-color
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-10-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1820
  • Šířka (mm)910
  • Hloubka (mm)3
Související
  • Čistá hmotnost (kg)4
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Krajina