Publikovat produkty
EVER ART BOARD STONE COLOR
EVER ART BOARD STONE COLOR
EVER ART BOARD STONE COLOR

    EVER ART BOARD STONE COLOR

    This is a realistic texture panel that can be used in various scenes.

    Specifikace
    • 1.EVER ART BOARD

       SIZE:W910×H1820×D3

      STONE COLOR:randomstone-brown|randomstone-white|randomstone-black|tiletranertine|limestone|nutswhite|cafemocha|antiquebrown|oldblack|ooyaisi|rc|rcsugiita|whitemikage|redmikage|whitemarble|sepiamarble|travertine|slate|earthblue

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaever-art-board-stone-color
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1820
    • Šířka (mm)910
    • Hloubka (mm)3
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Krajina