Publikovat produkty
Talpet Washing Machine CW8
Talpet

Talpet Washing Machine CW8

Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacw8
  • Skupina výrobkůWashing
  • Skupina produktůOn-High-Models
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-12-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1046
  • Šířka (mm)683
  • Hloubka (mm)711
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vFinsko
  • Čistá hmotnost (kg)120
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Jiné spotřebiče
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56