Publikovat produkty
Horizontal Bead Reveal Trim Profile for Cladding Systems - BRH
Tamlyn

Horizontal Bead Reveal Trim Profile for Cladding Systems - BRH

Designed to work as part of a system with Vertical Bead Reveal. XtremeTrim® Horizontal Bead Reveal provides a minimal exposure while providing protection for the top edge of the lower panel.

MATERIALS: 6063-T5 .040″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Do not install XtremeTrim® Horizontal Bead Reveal on horizontal applications where the exterior flange can catch/hold water.

Specifikace
  • BRH516*

    • A: 1/8”
    • B: 3/8”
    • C: 1-1/8”

    BRH716 

    • A: 1/8”
    • B: 1/2”
    • C: 1-1/8”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatamlyn-012
  • Skupina výrobkůExterior Cladding Trim Profiles
  • Skupina produktůReveal, Horizontal, Bead
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-03-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Lehký obvodový plášť
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Popis Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Číslo OmniClass23-15 15 31
  • Název OmniClassWall Specialties and Trim

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké