Publikovat produkty
Horizontal Z Transition Trim Profile (5163) for Cladding - XZH5163
Tamlyn

Horizontal Z Transition Trim Profile (5163) for Cladding - XZH5163

3 - 4 times thicker than any galvanized Z Bar holds true and straight to project quality, will not bow/wobble. Same thickness as other XtremeTrim® extruded aluminum reveals to harmonize aesthetically. Provides clean and consistent horizontal transition between panels. Designed to work in conjunction with XtremeTrim® Vertical Reveal and Siding H-Mold.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatamlyn-018
  • Skupina výrobkůExterior Cladding Trim Profiles
  • Skupina produktůZ‑Profile, Horizontal
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-03-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Lehký obvodový plášť
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Popis Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Číslo OmniClass23-15 15 31
  • Název OmniClassWall Specialties and Trim

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké