Publikovat produkty
Butted Outside Corner Trim Profile for Siding and Cladding - XOCBT
Tamlyn

Butted Outside Corner Trim Profile for Siding and Cladding - XOCBT

Gives a solid appearance with the versatility to be used with mixed materials and any vertical and horizontal profiles.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Do not install XtremeTrim® Butted Outside Corner on horizontal applications where the exterior flange can catch/hold water.

Specifikace
  • XOCBT

    • A: 1-1/2”
    • B: 3/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatamlyn-026
  • Skupina výrobkůExterior Cladding Trim Profiles
  • Skupina produktůOutside Corner, Butted
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-03-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Lehký obvodový plášť
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Popis Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Číslo OmniClass23-15 15 31
  • Název OmniClassWall Specialties and Trim

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké