Publikovat produkty
Low Profile Outside Corner Trim Profile for Cladding - XOCLP
Tamlyn

Low Profile Outside Corner Trim Profile for Cladding - XOCLP

Offers a clean outside corner for various siding materials. Works well with all vertical options.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Do not install XtremeTrim® Low Profile Outside Corner on horizontal applications where the exterior flange can catch/hold water.

Specifikace
  • ITEM ID

    XOCLP516*

    • A: 3/4” 
    • B: 3/8”

    XOCLP716

    • A: 1”
    • B: 7/16”

    XOCLP58*

    • A: 1-1/8” 
    • B: 5/8”

    XOCLP34*

    • A: 1-1/2”
    • B: 3/4”

    XOCLP1

    • A: 1-1/2”
    • B: 1”

    XOCLP114

    • A: 1-3/4” 
    • B: 1-1/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatamlyn-028
  • Skupina výrobkůExterior Cladding Trim Profiles
  • Skupina produktůOutside Corner, Low Profile
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-03-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Lehký obvodový plášť
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Popis Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Číslo OmniClass23-15 15 31
  • Název OmniClassWall Specialties and Trim

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké