Publikovat produkty
Inside Corner Trim Profile for Exterior Claddin - XIC / XICS / XICJ
Tamlyn

Inside Corner Trim Profile for Exterior Claddin - XIC / XICS / XICJ

Design authentically duplicates the look of a wood corner piece without the maintenance headaches. Eliminates wood inside corner piece that will split/rot over time.

*Hem Available upon request with primed.

*All standard colors with hem.

MATERIALS: Primed: .019″ ± .003 Galvanized steel with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion. Color Matched: .019 ± .003 Aluminum sheet coated 2 sides with paint system that is specifically formulated for exterior applications. Available in most popular Siding and Soffit colors. Specify color code using Color Palette on page 6. 10′ Length Standard. All dimensions are nominal.

Specifikace
  • ITEM ID:

    XIC

    • A: 1-1/2”
    • B: 7/8”

    XICJ

    • A: 1-1/2”
    • B: 1-1/2”

    XICS

    • A: 2”
    • B: 1-1/2”

    XIC716

    • A: 1-1/2"
    • B:1/2”
    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatamlyn-032
  • Skupina výrobkůExterior Cladding Trim Profiles
  • Skupina produktůInside Corner
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-03-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Lehký obvodový plášť
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Popis Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Číslo OmniClass23-15 15 31
  • Název OmniClassWall Specialties and Trim

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké