Publikovat produkty
Panel Reveal Inside Corner Trim Profile for Cladding - XICR
Tamlyn

Panel Reveal Inside Corner Trim Profile for Cladding - XICR

Provides a clean, open inside corner which compliments the Vertical Reveal System.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

Specifikace
  • ITEM ID:

    XICR516

    • A: 3/8” 
    • B: 3/8”
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatamlyn-035
  • Skupina výrobkůExterior Cladding Trim Profiles
  • Skupina produktůInside Corner, Reveal
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-03-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Lehký obvodový plášť
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Popis Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Číslo OmniClass23-15 15 31
  • Název OmniClassWall Specialties and Trim

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké