Publikovat produkty
Low Profile Plank Inside Corner Trim Profile for Siding - XICLP
Tamlyn

Low Profile Plank Inside Corner Trim Profile for Siding - XICLP

Faces help to produce a clean and durable inside corner that complement many vertical and horizontal options.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

Specifikace
  • ITEM ID:

    XICLP516*

    • A: 3/8”
    • Bl: 3/8”

    XICLP716

    • A: 3/8”
    • B: 15/32”

    'XICLP34*

    • A: 5/8”
    • B: 3/4”

    XICLP1

    • A: 7/16”
    • B: 1”

    XICLP114

    • A: 1”
    • B: 1-1/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatamlyn-036
  • Skupina výrobkůExterior Cladding Trim Profiles
  • Skupina produktůInside Corner, Low Profile, Plank
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-03-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Lehký obvodový plášť
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Popis Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Číslo OmniClass23-15 15 31
  • Název OmniClassWall Specialties and Trim

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké