Publikovat produkty
Transition Inside Corner Trim Profile (Low Profile) for Cladding - XICLP
Tamlyn

Transition Inside Corner Trim Profile (Low Profile) for Cladding - XICLP

Faces help to produce a clean and durable inside corner that complement many vertical and horizontal options.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

Specifikace
  • ITEM ID

    XICLP51634

    • A: 3/8”
    • B: 5/8”
    • C: 3/8”
    • D: 3/4”

    XICLP516112 

    • A: 3/8”
    • B: 3/8”
    • C: 3/8”
    • D: 1-1/2"
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatamlyn-037
  • Skupina výrobkůExterior Cladding Trim Profiles
  • Skupina produktůInside Corner, Transition, Low Profile
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-03-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Lehký obvodový plášť
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Popis Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Číslo OmniClass23-15 15 31
  • Název OmniClassWall Specialties and Trim

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké