Publikovat produkty
Water heater-Tankless CERO Series 72kW-Optional-NEMA-4
Tankless

Water heater-Tankless CERO Series 72kW-Optional-NEMA-4

NEMA ENCLOSURES - Our standard box is NEMA 3, which makes it usable in outdoor and indoor applications but it is not air tight. We make units housed in NEMA 4 or NEMA 4 X enclosures for our heaters in both the CE, CES, CF, or CERO series.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawater_heater-tankless-cero_series_72-Optional-NEMA-4
  • Skupina výrobkůInstantaneous Water Heaters
  • Skupina produktůCERO Series Electronic
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-02-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ohřívače vody
  • Klasifikace IFCElektrický ohřívač
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
  • Popis Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
  • Kód CSI MasterFormat 201422 33 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Číslo OmniClass23-31 29 11
  • Název OmniClassInstantaneous Hot Water Heaters