Publikovat produkty
Water Heater-Tankless-CR Series 12kW-Single Phase-Electromechanical
Tankless

Water Heater-Tankless-CR Series 12kW-Single Phase-Electromechanical

The innovation of on-demand, energy efficient hot water heaters for commercial and residential applications have been realized in Tankless, Inc.'s over 50 models of electric water heaters. Reliable, repairable and reasonably- priced on-demand, tankless hot water is beneficial for your initial building budget, operating costs and the environment. Tankless, Inc. proudly manufactures, sells and installs premium quality products made in the USA.

Features:

  • Electronic Controls
  • ANSI Z 358.1 Compliant
  • Viewing window
  • Four overtemp protections
  • Latent heat protection system keeps latent heat rise to 6 F
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawater_heater-tankless-cr_series_12kw-single_phase-electromechanical
  • Skupina výrobkůInstantaneous Water Heaters
  • Skupina produktůCR Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-02-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ohřívače vody
  • Klasifikace IFCElektrický ohřívač
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
  • Popis Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
  • Kód CSI MasterFormat 201422 33 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Číslo OmniClass23-31 29 11
  • Název OmniClassInstantaneous Hot Water Heaters

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké