Publikovat produkty
Mattress Storage Cabinet H2150
Mattress Storage Cabinet H2150
Mattress Storage Cabinet H2150
    Tantum

    Mattress Storage Cabinet H2150

    Dimensions and design can be customized.
    High preassure laminate on marine-grade plywood.
    Soft rounded and clear coated edges and corners.

    Specifikace
    • .

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMattress_storage_cabinet_215
    • Skupina výrobkůTantum
    • Skupina produktůStorage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2150
    • Hloubka (mm)600
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálPřekližka
    • Vedlejší materiálLaminát
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód CSI MasterFormat 201412 30 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Casework
    • Číslo OmniClass23-21 19 17 11
    • Název OmniClassCasework Component Cabinets

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Norsko
    Švédsko