Publikovat produkty
Wall Cabinet, Micro H700
Tantum

Wall Cabinet, Micro H700

Dimensions and design can be customized.
High preassure laminate on marine-grade plywood.
Soft rounded and clear coated edges and corners.

Specifikace
  • .

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWall_cabinet_micro_70
  • Skupina výrobkůTantum
  • Skupina produktůKitchen
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)700
  • Hloubka (mm)370
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálPřekližka
  • Vedlejší materiálLaminát
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Skříňky
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód CSI MasterFormat 201412 30 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Casework
  • Číslo OmniClass23-21 19 17 11
  • Název OmniClassCasework Component Cabinets

Dostupnost regionu

Evropa
Norsko
Švédsko