Publikovat produkty
Wall Cabinet 1 glass door 900
Wall Cabinet 1 glass door 900
    Tantum

    Wall Cabinet 1 glass door 900

    Dimensions and design can be customized.
    High preassure laminate on marine-grade plywood.
    Soft rounded and clear coated edges and corners.

    Specifikace
    • .

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWall_cabinet_one_glass_door_90
    • Skupina výrobkůTantum
    • Skupina produktůKitchen
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)900
    • Hloubka (mm)370
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálPřekližka
    • Vedlejší materiálLaminát
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Skříňky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód CSI MasterFormat 201412 30 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Casework
    • Číslo OmniClass23-21 19 17 11
    • Název OmniClassCasework Component Cabinets

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Norsko
    Švédsko