Publikovat produkty
Vinyl Flooring Essence 30
Vinyl Flooring Essence 30
Vinyl Flooring Essence 30

    Vinyl Flooring Essence 30

    Essence 30 delivers enhanced modularity that enables agile transformation of space to meet the evolving demands of work and life without compromising on health and the environment. Essence 30 has been designed for residential and commercial environments with moderate traffic areas. and has EXTREME PROTECTION technology, a Tarkett exclusive technology consisting of a protective layer against UV rays, making the floor more resistant and easier to clean. Your floor will be more beautiful for much longer.
    Specifikace
    • Residential Use; Moderate commercial use - Use class 31; Acoustic and thermal comfort; Quick installation; Washable; Up to 15 years warranty
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEssence-30
    • Skupina výrobkůFlooring
    • Skupina produktůLVT
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2.5
    • Šířka (mm)208
    • Hloubka (mm)1230
    Související
    • Hlavní materiálVinyl
    • Vedlejší materiálVinyl
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    • Čistá hmotnost (kg)4.45
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl
    • Klasifikace IFCFloor
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCVinyl flooring
    • Kód UNSPSC30161707
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_71_68
    • Popis Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 65 19.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Vinyl Tile Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 15
    • Název OmniClassResilient Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika