Publikovat produkty
Vinyl Flooring Essence Tech
Vinyl Flooring Essence Tech
Vinyl Flooring Essence Tech
Vinyl Flooring Essence Tech

    Vinyl Flooring Essence Tech

    Designed for urgent projects and installations, Tarkett Tech vinyl flooring is synonymous with agility. Modern, practical and functional, it enables agile transformation of space, as it does not require adhesive. Tech from Tarkett is ideal to meet the demand for high-strength vinyl flooring, as it is a rigid floor, and also meets projects where acoustic comfort is a key item, as it has Soundblock technology of up to 19dB in the Ambienta® Tech Collection and 18dB in the Essence® Tech Collection. The vinyl floors of the Tech Line can be installed over ceramic tiles without the need to level grouts (up to 3mm).
    Specifikace
    • Thermal comfort; Quick installation without the need for adhesive; Easier and more economical cleaning; Variety of colors and patterns; Up to 15 years of warranty; 19dB or 18dB Soundblock technology
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEssenceTech
    • Skupina výrobkůFlooring
    • Skupina produktůLVT
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)4.5
    • Šířka (mm)228
    • Hloubka (mm)1220
    Související
    • Hlavní materiálVinyl
    • Vedlejší materiálVinyl
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)7.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl
    • Klasifikace IFCFloor
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCVinyl flooring
    • Kód UNSPSC30161707
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_71_68
    • Popis Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 65 19.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Vinyl Tile Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 15
    • Název OmniClassResilient Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika