Publikovat produkty
Heterogeneous Vinyl Flooring Flourish
Heterogeneous Vinyl Flooring Flourish
Heterogeneous Vinyl Flooring Flourish
Heterogeneous Vinyl Flooring Flourish

    Heterogeneous Vinyl Flooring Flourish

    With patterns inspired by textile prints, Tarkett Flourish® is designed for commercial. With 3 designs in 4 different shades, the colors of Tarkett Flourish® blend together to create sophisticated and adaptable designs for any environment.
    Specifikace
    • Acoustic Comfort; Thermal comfort; Easy to clean
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFlourish
    • Skupina výrobkůFlooring
    • Skupina produktůHeterogeneous
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2
    • Šířka (mm)2000
    • Hloubka (mm)23000
    Související
    • Hlavní materiálVinyl
    • Vedlejší materiálVinyl
    • Navrženo vLucembursko
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)3.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl
    • Klasifikace IFCFloor
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCVinyl flooring
    • Kód UNSPSC30161707
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_71_67
    • Popis Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Kód CSI MasterFormat 201409 65 16.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 15
    • Název OmniClassResilient Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika