Publikovat produkty
Carpets Desso Grain
Carpets Desso Grain

    Carpets Desso Grain

    Owing to its organic high/low pile structure, DESSO Grain adds subtle movement to the space softening any sharp edges of the interior by introducing natural shapes. DESSO Grain is available in a selection of twelve colours including neutral shades and more striking colours such as bold red and grass green.

    Specifikace
      • Available in 12 colours
      • Standard with DESSO ProBase backing
      • Optional with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Optional with the SoundMaster acoustic backing
      • Cradle to Cradle® Bronze level certified
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGrain
    • Skupina výrobkůTarkett Desso
    • Skupina produktůCarpet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)7.5
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálNylon
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Koberce
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCCarpeting
    • Kód UNSPSC30161701
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Popis Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Kód CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Číslo OmniClass23-15 17 17
    • Název OmniClassCarpet Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika