Publikovat produkty
iQ Toro SC

iQ Toro SC

A linha de pisos vinílicos em mantas homogêneas Tarkett iQ Toro SC® oferece controle de condutividade e conta com tecnologia iQ PUR, que proporciona excelente resistência à abrasão e pode ter sua superfície restaurada pelo processo de polimento a seco. O iQ Toro SC® é a melhor opção para áreas que necessitam de controle da condutividade elétrica, como indústrias e instalações hospitalares.

Specifikace
    • Controle de condutividade
    • Facilidade de limpeza
    • Instalação rápida
    • Restauração de superfície pelo processo de polimento a seco
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaIQToroSC
  • Skupina výrobkůFlooring
  • Skupina produktůFlooring
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-08-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2
  • Šířka (mm)2000
  • Hloubka (mm)23000
Související
  • Hlavní materiálVinyl
  • Vedlejší materiálVinyl
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Název UNSPSCVinyl flooring
  • Kód UNSPSC30161707
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_22_95
  • Popis Uniclass 2015Vinyl roll coverings
  • Kód CSI MasterFormat 201409 65 16.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 15
  • Název OmniClassResilient Flooring
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika