Publikovat produkty
Vinyl Flooring Solare
Vinyl Flooring Solare
Vinyl Flooring Solare

    Vinyl Flooring Solare

    Solare enhanced modularity that enables agile transformation of space to meet the evolving demands of work and life without compromising on health and the environment. Solare has been designed for commercial environments with moderate traffic areas. Solare has EXTREME PROTECTION technology, a Tarkett exclusive technology consisting of a protective layer against UV rays, making the floor more resistant and easier to clean. Your floor will be more beautiful for much longer. •WIDTH: 184mm (Group 24117) / 920mm (Group 24188) •HEIGHT: 3mm •DEPTH: 950mm (Group 24177) / 920mm (Group 24188) •WEIGHT: 5,35kg/m² (Group 24117) / 5,15kg/m² (Group 24188)
    Specifikace
    • Residential and Commercial Use; Extreme Protection; Acoustic comfort; Thermal comfort; Easy to clean
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSolare
    • Skupina výrobkůFlooring
    • Skupina produktůLVT
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálVinyl
    • Vedlejší materiálVinyl
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl
    • Klasifikace IFCFloor
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCVinyl flooring
    • Kód UNSPSC30161707
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_71_68
    • Popis Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 65 19.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Vinyl Tile Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 15
    • Název OmniClassResilient Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika