Publikovat produkty
Waterproof Vinyl Wall AQUARELLE WALL HFS
Waterproof Vinyl Wall AQUARELLE WALL HFS
Waterproof Vinyl Wall AQUARELLE WALL HFS
Waterproof Vinyl Wall AQUARELLE WALL HFS

    Waterproof Vinyl Wall AQUARELLE WALL HFS

    Available in a range of invigorating colours and modern designs, Aquarelle Wall HFS is a waterproof vinyl wall covering for use in wet areas such as collective showers, locker rooms, collective housing and healthcare facilities. This hygienic wall covering is easy to maintain and resistant to scratches and stains. Part of an all-inclusive wetroom concept including coordinated floors and accessories.

    Specifikace
      • Waterproof all-inclusive wetroom concept
      • Design "TRANSITION": Colour gradient : in the center of the width, the lines are darker and become lighter and lighter on the extremities
      • Fire-resistant (B-s2, d0)
      • Invigorating colours and modern designs
      • Hygienic and easy to maintain
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTA-AQ-WAL-HFS
    • Skupina výrobkůWall
    • Skupina produktůHeterogeneous
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)0.92
    • Šířka (mm)2000
    • Hloubka (mm)35000
    Související
    • Hlavní materiálVinyl
    • Vedlejší materiálVinyl
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Název UNSPSCWall finishing materials
    • Kód UNSPSC301615
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_22_95
    • Popis Uniclass 2015Vinyl roll coverings
    • Kód CSI MasterFormat 201409 72 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Flexible Vinyl Wall Coverings
    • Číslo OmniClass23-15 15 19 21
    • Název OmniClassVinyl Wall Covering
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika