Publikovat produkty
Homogeneous Vinyl Flooring Eclipse Premium
Homogeneous Vinyl Flooring Eclipse Premium

    Homogeneous Vinyl Flooring Eclipse Premium

    Eclipse Premium homogeneous vinyl floors combine quality, functional needs and low maintenance costs for heavy traffic applications such as education and healthcare facilities. Our PUR Reinforced surface treatment guarantees enhanced protection and easier maintenance. Eclipse Premium is available in a non-linear pattern palette of 66 colours, with the new range Spectra, coordinated with the other products and accessories of the Premium multi-solution family.

    Specifikace
      • 66 harmonious colours including 38 brand new
      • Mix of low and high contrasted patterns
      • Easy to clean and maintain
      • Enhanced life cycle cost
      • Multi-solution offer, combining design and functional options
      • Coordinated welding rods for perfect finishing
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTA-EC-PRE
    • Skupina výrobkůFlooring
    • Skupina produktůHomogeneous
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2
    • Šířka (mm)2000
    • Hloubka (mm)23000
    Související
    • Hlavní materiálVinyl
    • Vedlejší materiálVinyl
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCVinyl flooring
    • Kód UNSPSC30161707
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_22_95
    • Popis Uniclass 2015Vinyl roll coverings
    • Kód CSI MasterFormat 201409 65 16.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 15
    • Název OmniClassResilient Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika