Publikovat produkty
Homogeneous Vinyl Flooring iQ MEGALIT

Homogeneous Vinyl Flooring iQ MEGALIT

Extraordinary pattern depth with luminescent pearl effects give iQ Megalit vinyl floors its strong personality and the liveliness of inlaid minerals. As part of the iQ range, this high-performance vinyl floor offers extreme durability as well as superior wear, stain and abrasion resistance for all heavy-traffic areas. No need for polish or wax, a simple dry-buffing is enough to restore this floor's original appearance.

Specifikace
    • Luminescent pearl effect
    • Ideal for heavy-traffic areas
    • Best life-cycle cost on the market
    • Unique dry-buffing surface restoration
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTA-IQ-MEG
  • Skupina výrobkůFlooring
  • Skupina produktůHomogeneous
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-08-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2
  • Šířka (mm)2000
  • Hloubka (mm)23000
Související
  • Hlavní materiálVinyl
  • Vedlejší materiálVinyl
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Název UNSPSCVinyl flooring
  • Kód UNSPSC30161707
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_22_95
  • Popis Uniclass 2015Vinyl roll coverings
  • Kód CSI MasterFormat 201409 65 16.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 15
  • Název OmniClassResilient Flooring
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika