Publikovat produkty
iQ Natural
iQ Natural

    iQ Natural

    Offered in 35 colours inspired by nature, iQ Natural is the first and only homogeneous vinyl flooring made with around 75% natural or renewable raw materials. As part of the iQ range, this high-performance vinyl floor offers extreme durability as well as superior wear, stain and abrasion resistance for all heavy-traffic areas. No need for polish or wax, a simple dry-buffing is enough to restore this floor's original appearance.”

    Specifikace
      • Made with around 75% natural or renewable raw materials
      • Ideal for heavy-traffic areas
      • Best life-cycle cost on the market
      • Unique dry-buffing surface restoration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTA-IQ-NAT
    • Skupina výrobkůFlooring
    • Skupina produktůHomogeneous
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2
    • Šířka (mm)2000
    • Hloubka (mm)23000
    Související
    • Hlavní materiálVinyl
    • Vedlejší materiálVinyl
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCVinyl flooring
    • Kód UNSPSC30161707
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_22_95
    • Popis Uniclass 2015Vinyl roll coverings
    • Kód CSI MasterFormat 201409 65 16.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 15
    • Název OmniClassResilient Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika