Publikovat produkty
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Surface
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Surface
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Surface
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Surface

    Homogeneous Vinyl Flooring iQ Surface

    The iQ Surface vinyl flooring collection is a solution that empowers designers and architects. It is a collection where function, color and form can take up equal space, and where a sustainable industrial material in five beautiful color families invites new interpretations and perspectives. iQ Surface presents the technology “iQ” which is an unique dry-buffing surface restoration technology, that allows the floor be new forever.
    Specifikace
    • Commercial Use; Unique surface restoration with iQ Technology; More protection against scratches and stains; Low maintenance cost; Easy and economical cleaning; 10 year warranty
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTA-IQ-SURF
    • Skupina výrobkůFlooring
    • Skupina produktůHomogeneous
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2
    • Šířka (mm)2000
    • Hloubka (mm)23000
    Související
    • Hlavní materiálVinyl
    • Vedlejší materiálVinyl
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)2.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl
    • Klasifikace IFCFloor
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCVinyl flooring
    • Kód UNSPSC30161707
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_71_67
    • Popis Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Kód CSI MasterFormat 201409 65 16.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 15
    • Název OmniClassResilient Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika